Startseite
/
Produkte/
Erdung und Potentialausgleich/
Potentialausgleichsschienen/
Potentialausgleichsschienen für Innenbereiche/
…
/
Potentialausgleichsschiene mit Kunststoff-Fußplatte
Potentialausgleichsschiene mit Kunststoff-Fußplatte
Art.Nr. 5015073 | EAN 4012195378259



Art.Nr. / Typ
5015073 / 1809
Länge
188 mm
Breite
52 mm
Farbe
grau
Höhe
44,5 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305
• Fußplatte und Abdeckhaube aus Polystyrol, grau
• Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
• Kontaktleiste aus Messing, vernickelt
• Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
Anschlussmöglichkeiten:
• 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm²
• 1 Rundleiter Rd 8-10
• 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10
mit plombierbarer Abdeckhaube,
aus schlagfestem Kunststoff
• Fußplatte und Abdeckhaube aus Polystyrol, grau
• Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
• Kontaktleiste aus Messing, vernickelt
• Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
Anschlussmöglichkeiten:
• 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm²
• 1 Rundleiter Rd 8-10
• 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10
mit plombierbarer Abdeckhaube,
aus schlagfestem Kunststoff
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm | 1 |
---|---|
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr | 7 |
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm | 1 |
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt | 1 |
Ausführung | mit Abdeckhaube |
Bauform | Aufbau fix |
Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6701 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 188mm |
Farbe | grau |
Isolator | ja |
Oberfläche der Klemme | galvanisch verzinkt |
Oberfläche der Kontaktschiene | vernickelt |
Werkstoff | Messing |
Werkstoff der Klemme | Stahl |
Werkstoff der Kontaktschiene | Messing |
Abmessungen
Breite | 52 mm |
---|---|
Höhe | 44,5 mm |
Länge | 188 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Farbe
Höhe
Art.Nr.
1809
188 mm
52 mm
grau
44,5 mm
5015073
1809
Art.Nr.
5015073
Länge
188 mm
Breite
52 mm
Farbe
grau
Höhe
44,5 mm