Potentialausgleichsschiene 1809 für Unterputzmontage
Typ 1809 UP
|Art.Nr. 5015065
|EAN 4012195378198



Art.Nr. / Typ
5015065 / 1809 UP
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• montierte Potentialausgleichsschiene 1809 (ohne Abdeckhaube) im Unterputzgehäuse
• Unterputzgehäuse mit Vorprägung zum Einführen der erforderlichen Leitungen und Deckel
• Kontaktleiste aus Messing, vernickelt
• Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt
• Blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
Anschlussmöglichkeiten:
• 7 Leitungen bis 25 mm²
• 1 Rundleiter Rd 8-10
• 1 Flachleiter bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10
• Unterputzgehäuse mit Vorprägung zum Einführen der erforderlichen Leitungen und Deckel
• Kontaktleiste aus Messing, vernickelt
• Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt
• Blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
Anschlussmöglichkeiten:
• 7 Leitungen bis 25 mm²
• 1 Rundleiter Rd 8-10
• 1 Flachleiter bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Breite | 220 mm |
| Höhe | 67 mm |
Technische Daten
| Isolator | ja |
|---|---|
| Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt | 1 |
| Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm | 0 |
| Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm | 0 |
| Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm | 1 |
| Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm | 1 |
| Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm | 0 |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr | 0 |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr | 0 |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr | 7 |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr | 0 |
| Werkstoff der Kontaktschiene | Messing |
| Werkstoff der Klemme | Stahl |
| Oberfläche der Kontaktschiene | vernickelt |
| Oberfläche der Klemme | galvanisch verzinkt |
| Ausführung | im Gehäuse |
| Bauform | Aufbau fix |
| Dimension | 50x5mm |
| Werkstoff | Messing |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6007 kg CO2e / 1 Stück |
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
Höhe
Art.Nr.
1809 UP
250
220
67
5015065
1809 UP
Art.Nr.
5015065
Länge
250
Breite
220
Höhe
67