Potentialausgleichsschiene massive Ausführung
Art.Nr. 5015057 | EAN 4012195378136
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Fußplatte und anschraubbare Abdeckhaube aus Stahl, bandverzinkt
• Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
• Kontaktleiste aus Stahl, galvanisch verzinkt
• Schrauben und Überleger aus Stahl, feuerverzinkt bzw. galvanisch verzinkt
Anschlussmöglichkeiten:
• 6 Leitungen 6-16 mm²
• 1 Rundleiter Rd 8-10
• 1 Flachleiter bis FL 40
• 2 Kabelschuh M8
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 1 Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 6 Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 1 Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 1 Ausführung mit Abdeckhaube Bauform Aufbau fix Dimension 348mm Isolator nein Oberfläche feuerverzinkt Oberfläche der Klemme galvanisch verzinkt Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt Werkstoff Stahl Werkstoff der Klemme Stahl Werkstoff der Kontaktschiene Messing Abmessungen
Breite 120 mm Höhe 83 mm Länge 348 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1810 / 5015057 , 0.22MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 1810 / 5015057 , 0.22MB , pdf