Potentialausgleichsschiene einfache Ausführung
Art.Nr. 5015014 | EAN 4012195378075
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Bügel und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt
• Klemmkörper und Kontaktleiste aus Messing, Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt
Anschlussmöglichkeiten:
• 8 Leitungen bis 25 mm²
• 1 Rundleiter Rd 8-10
• 1 Flachleiter bis FL 40
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 1 Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 8 Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 1 Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 1 Ausführung ohne Abdeckhaube Bauform Aufbau fix Dimension 300mm Isolator nein Oberfläche der Klemme vernickelt Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt Werkstoff Messing Werkstoff der Klemme Messing Werkstoff der Kontaktschiene Messing Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 34 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1808 / 5015014 , 0.16MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 1808 / 5015014 , 0.19MB , pdf