VARIO-Erdungsklemme für große Bewehrungsstähle
Typ 1814 ST D37
|Art.Nr. 5014477
|EAN 4012196391042



Art.Nr. / Typ
Passung
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
• für Bewehrungsstahl mit Durchmesser 16-37 mm und Rund- und Flachleiter
• schnelle Installation durch offenes Langloch und nur einer M10-Schraube
• drehbare Metalldruckwanne zur einfachen und sicheren Montage
• schnelle Installation durch offenes Langloch und nur einer M10-Schraube
• drehbare Metalldruckwanne zur einfachen und sicheren Montage
Technische Daten
Technische Daten
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
|---|---|
| Art des Verbinders | Mehrzweckverbindungsklemme |
| Geeignet für Verbindung | sonstige |
| Erderanschluss Durchmesser | 20-30 mm |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| Passung | FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37 mm |
| Dimension | 61x46x88 |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0445 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
1814 FT D37
FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37
5014469
1814 ST D37
FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37
5014477
1814 FT D37
Art.Nr.
5014469
Passung
FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37
1814 ST D37
Art.Nr.
5014477
Passung
FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37