VARIO-Erdungsklemme für große Bewehrungsstähle
Art.Nr. 5014469 | EAN 4012196391059
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• für Bewehrungsstahl mit Durchmesser 16-37 mm und Rund- und Flachleiter
• schnelle Installation durch offenes Langloch und nur einer M10-Schraube
• drehbare Metalldruckwanne zur einfachen und sicheren Montage
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,0052 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 61x46x88 Erderanschluss Durchmesser 20-30 mm Geeignet für Verbindung sonstige Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1814 FT D37 / 5014469 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfEU-Konformitätserklärung 1814 FT D37 / 5014469 , 0.06MB , pdf