Abstandhalter
Typ 1811
|Art.Nr. 5014018
|EAN 4012195377894



Art.Nr. / Typ
Länge
Passung
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
• zur fachgerechten Verlegung von Rundleitern und Flachleitern in der Fundamentsohle
• passend zur Aufnahme von Rundleitern Rd 10 bzw. Flachleitern FL 30 x 3,5
• passend zur Aufnahme von Rundleitern Rd 10 bzw. Flachleitern FL 30 x 3,5
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Maß L | 250 mm |
Technische Daten
| Passung | 10/FL30 x 3,5 mm |
|---|---|
| Dimension | 250mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4305 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Passung
Art.Nr.
1811
250
10/FL30 x 3,5
5014018
1811 L
400
10/FL30 x 3,5
5014026
Länge
1811
Art.Nr.
5014018
Länge
250
Passung
10/FL30 x 3,5
1811 L
Art.Nr.
5014026
Länge
400
Passung
10/FL30 x 3,5