Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung
Art.Nr. 5012010 | EAN 4012196190386
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anschlussklemme Typ: AS 3x16
Anschlussquerschnitt: 3 x 1,5 - 16 qmm starr/ mehrdrähtig
3 x 1,5 - 10 qmm feindrähtig/ mit Aderendhülse
Abisolierlänge: 16 mm
empf. Anzugsmoment: 1,2 Nm
Nennstrom: 50 A
Breite: 17,5 mm (1 TE)
Zur EMV optimierten V-Durchgangsverdrahtung nach IEC 60364-5-53 (VDE 0100-534).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 3x16mm² Dimension 16mm² Farbe lichtgrau; RAL 7035 Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 16 mm² Maximale Vorsicherung 50 A Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 50 A Polzahl 3 Anschlussmöglichkeiten
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 1,5 mm² Max. netzseitiger Überstromschutz 50 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AS 3x16 / 5012010 , 0.15MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf