- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• mit 3 m Bandstahlfahne FL 30 x 3,5
• mit 2 Durchgangslöchern Ø 11
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussfahne Länge 3 Dimension 500x1000x3 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Stärke 3 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Länge 1000 mm Maß B 500 mm Maß L 1000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1816 F-500X1000 / 5009227 , 0.15MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 1816 F-500X1000 / 5009227 , 0.06MB , pdf
Deutschland - Deutsch