Startseite
/
Produkte/
Erdung und Potentialausgleich/
Erdungsmaterial/
Profilstaberder/
…
/
Profilstaberder mit Rundleiterfahne
Profilstaberder mit Rundleiterfahne
Art.Nr. 5003784 | EAN 4012195374770



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
• mit 2 m Rundleiterfahne Rd 10
• zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
• zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 2000mm |
---|---|
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Profilart | Kreuz |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 2000 mm |
---|---|
Maß L | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
213 1500 F
1500 mm
5003776
213 2000 F
2000 mm
5003784
Länge
213 1500 F
Art.Nr.
5003776
Länge
1500 mm
213 2000 F
Art.Nr.
5003784
Länge
2000 mm