Profilstaberder mit Bandstahlfahne
Art.Nr. 5003296 | EAN 4012195374176
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• mit 2 m Bandstahlfahne FL 30 x 3,5
• mit 2 Durchgangslöchern Ø 11 mm
• zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 2500mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilart Kreuz Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 2500 mm Maß L 2500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 213 2500 M / 5003296 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 213 2500 M / 5003296 , 0.06MB , pdf