Profilstaberder mit Anschlusslasche
Art.Nr. 5003040 | EAN 4012195373810
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm
• mit Anschlusslasche
• 1 Durchgangsloch Ø 13 mm
• 2 Durchgangslöcher Ø 11 mm
• Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich
• zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 3000mm Länge 3000 mm Maß L 3000 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilart Kreuz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 213 3000 DIN / 5003040 , 0.14MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfEU-Konformitätserklärung 213 3000 DIN / 5003040 , 0.06MB , pdf