Profilstaberder mit Anschlusslasche
Art.Nr. 5003032 | EAN 4012195373759
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm
• mit Anschlusslasche
• 1 Durchgangsloch Ø 13 mm
• 2 Durchgangslöcher Ø 11 mm
• Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich
• zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 2500mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilart Kreuz Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 2500 mm Maß L 2500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 213 2500 DIN / 5003032 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 213 2500 DIN / 5003032 , 0.06MB , pdf