Startseite
/
Produkte/
Erdung und Potentialausgleich/
Erdungsmaterial/
Profilstaberder/
…
/
Profilstaberder mit Anschlusslasche
Profilstaberder mit Anschlusslasche
Art.Nr. 5003024 | EAN 4012195373698



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
• Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm
• mit Anschlusslasche
• 1 Durchgangsloch Ø 13 mm
• 2 Durchgangslöcher Ø 11 mm
• Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich
• zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
• mit Anschlusslasche
• 1 Durchgangsloch Ø 13 mm
• 2 Durchgangslöcher Ø 11 mm
• Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich
• zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 2000mm |
---|---|
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Profilart | Kreuz |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 2000 mm |
---|---|
Maß L | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
213 1000 DIN
1000 mm
5003008
213 1500 DIN
1500 mm
5003016
213 2000 DIN
2000 mm
5003024
213 2500 DIN
2500 mm
5003032
213 3000 DIN
3000 mm
5003040
Länge
213 1000 DIN
Art.Nr.
5003008
Länge
1000 mm
213 1500 DIN
Art.Nr.
5003016
Länge
1500 mm
213 2000 DIN
Art.Nr.
5003024
Länge
2000 mm
213 2500 DIN
Art.Nr.
5003032
Länge
2500 mm
213 3000 DIN
Art.Nr.
5003040
Länge
3000 mm