Anschlussschelle für Staberder, universell A4
Art.Nr. 5001633 | EAN 4012195862697
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• passend zum Anschluss von Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter bis FL 40
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 2 Sechskantschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Anschlussschelle Dimension 20mm Erderanschluss Durchmesser 20 mm für Tiefenerder 20 mm Geeignet für Flachleiterbreite max. 10 mm Geeignet für Flachleiterbreite min. 8 mm Geeignet für Rundleiterdurchmesser max 10 mm Geeignet für Rundleiterdurchmesser min. 8 mm Klemmbereich max. 10 mm Klemmbereich min. 8 mm Passung Rd 8-10/FL40 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4404 Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß A 101 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2760 20 V4A / 5001633 , 0.24MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 2760 20 V4A / 5001633 , 0.06MB , pdf