Anschlussschelle für Staberder bzw. Leitungen
Art.Nr. 5001560 | EAN 4012195372851
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• für Staberder Ø 20 bzw. Leitungen 95 mm²
• für Rundleiteranschlüsse Rd 7-12,5 mit Sechskantschrauben M10 x 25
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Anschlussmuffe Dimension 20mm für Tiefenerder 20 mm Oberfläche verkupfert Passung 7-12,5/S95 mm² mm Werkstoff Messing Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2745 20 MS / 5001560 , 0.14MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 2745 20 MS / 5001560 , 0.06MB , pdf