Anschlussschelle für Staberder auf Flachleiter FT
Art.Nr. 5001412 | EAN 4012195372615
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• System ST, BP, OMEX und LightEarth
• auf Flachleiter
• inkl. Sechskantschraube zum Anschluss von Flachleitern
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Anschlussschelle Dimension 25mm Erderanschluss Durchmesser 25 mm für Tiefenerder 25 mm Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 8,5 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß A 89 mm Maß B 119 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2730 25 FT / 5001412 , 0.19MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 2730 25 FT / 5001412 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung Anschlussklemme 2730 20 FT , 0.09MB , pdf