Anschlussschelle für Staberder auf Rundleiter Rd 8-10
Art.Nr. 5001226 | EAN 4012195372431
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• System ST, BP, OMEX und LightEarth
• auf Rundleiter Rd 8-10
• inkl. Verbinder Typ 5001 DIN
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Anschlussschelle Dimension 25mm Erderanschluss Durchmesser 25 mm für Tiefenerder 25 mm Geeignet für Flachleiterbreite max. 10 mm Geeignet für Flachleiterbreite min. 8 mm Geeignet für Rundleiterdurchmesser max 10 mm Geeignet für Rundleiterdurchmesser min. 8 mm Klemmbereich max. 10 mm Klemmbereich min. 8 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß A 89 mm Maß B 119 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2710 25 FT / 5001226 , 0.26MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 2710 25 FT / 5001226 , 0.06MB , pdf