Tiefenerder BP feuerverzinkt, 25 mm

Typ 219 25 BP FT
|
Art.Nr. 5000955
|
EAN 4012195371953
Art.Nr. / Typ
Länge
Außendurchmesser
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

• System „BP“ (Bundespost)
• sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• Version FT mit Zinkauflage von ca. 130 µm
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge1500 mm
Maß L1500 mm

Technische Daten

Profilartrund D=20 mm
Außendurchmesser25 mm
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)12,3 kA
BlitzstromtragfähigkeitH/100 kA
Dimension1,5m
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate15,935 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
1819 25BP

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Typ
1820 25

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
2710 25 FT

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Ausführungen

Außendurchmesser
219 20 BP FT
Art.Nr.
5000947
Länge
1500
Außendurchmesser
20
Werkstoff
Stahl
219 25 BP FT
Art.Nr.
5000955
Länge
1500
Außendurchmesser
25
Werkstoff
Stahl