Tiefenerder BP

Art.Nr. 5000866 | EAN 4012195371830

20 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4401
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• System BP (Bundespost)
• sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
• Kurzschlussstrom Ik (50 Hz), Zeit 1 s, Temp. max. 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 20 mm
Blitzstromtragfähigkeit H1/150 kA
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 18,5201 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 1,5m
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 4,2
Länge 1500 mm
Maß L 1500 mm
Profilart rund D=20 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Außendurchmesser Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
219 20 BP V4A 1500 mm 20 mm Edelstahl, rostfrei 1.4401 5000866
5 Stück 238,35 € Preis / 1 Stück
219 20 BP V4A 1000 mm 20 mm Edelstahl, rostfrei 1.4401 5000858
5 Stück 234,80 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schlagspitze für Staberder ST und BP Schlagspitze für Staberder ST und BP 1819 20BP 3041212
5 Stück 6,15 € Preis / 1 Stück
Schlagkopf für Tiefenerder ST, BP und OMEX Schlagkopf für Tiefenerder ST, BP und OMEX 1820 20 3042200
1 Stück 178,65 € Preis / 1 Stück
Anschlussschelle für Staberder, universell A4 Anschlussschelle für Staberder, universell A4 2760 20 V4A 5001633
5 Stück 23,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

219 20 BP V4A / 5000866
Download