Tiefenerder für Standardanwendungen
Art.Nr. 5000769 | EAN 4012195111047
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• hohe Korrosionsbeständigkeit
• Zinkauflage von ca. 130 µm
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• runder Zapfen mit drei Rändelungen
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
• Kurzschlussstrom Ik (50 Hz), Zeit 1 s, Temp. max. 300 °C: 12,3 kA
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 25 mm Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 1,5m Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 12,3 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilart rund D=25 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 1500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 219 25 ST FT / 5000769 , 0.17MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 219 25 ST FT / 5000769 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Tiefenerder , 0.15MB , pdf