Tiefenerder BP mit Kupfermantel
Art.Nr. 5000500 | EAN 4012196336340
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• System BP (Bundespost)
• aus Stahl mit einem Kupfermantel von mind. 0,25 mm
• sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• Zugfestigkeit mind. 600 N/mm²
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 20 mm Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 7,2479 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 1,5m Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 7,9 Länge 1500 mm Maß D 20 mm Maß L 1500 mm Oberfläche verkupfert Profilart rund D=20 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 219 20 BP CU / 5000500 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfEU-Konformitätserklärung 219 20 BP CU / 5000500 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Tiefenerder , 0.15MB , pdf