Rohrerder LE, FT
Art.Nr. 5000300 | EAN 4012195617358
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• anreihbares Rohrerder-System zum Errichten von Tiefenerdern (Typ A)
• die Kontaktierung der Rohrerder LE erfolgt über das vormontierte Muffenstück
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
• zur Verwendung von z. B. Antennenerdung, Blitzschutzerdung etc.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 25 mm Dimension 1,5m Länge 1500 mm Maß D 25 mm Maß L 1500 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilart rund D=25 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LE ERDER FT / 5000300 , 0.14MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Tiefenerder , 0.15MB , pdf