Hohldeckenanker Easy

Art.Nr. 3498776 | EAN 4012196466313

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hohldeckenanker Easy für die Montage in Spannbeton-Hohldeckenplatten. Beim Anziehen der Schraube oder der Mutter wird der Konus von der Ankerhülse gelöst und in diese hineingezogen. Dadurch spreizt der Dübel im Hohlraum auf und erzeugt einen Formschluss. Der Holhdeckenanker kann auch eingesetzt werden, wenn der Spreizbereich nicht in einer Hohlkammer liegt.
Die Bauteilbefestigung kann mit handelsüblichen Schrauben und Gewindestangen erfolgen.

Technische Daten

Technische Daten

Bohrlochtiefe 70 mm
Bohrungsdurchmesser min. 18 mm
Dimension M12
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Länge 58 mm
Maß L 58 mm
Mit Gewinde ja
Mit Schrauben nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Bohrungsdurchmesser min. Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Easy M6 40 mm 10 mm M6 3498768
50 Stück 603,10 € Preis / 100 Stück
Easy M8 44 mm 12 mm M8 3498770
25 Stück 631,90 € Preis / 100 Stück
Easy M10 53 mm 16 mm M10 3498774
25 Stück 872,35 € Preis / 100 Stück
Easy M12 58 mm 18 mm M12 3498776
25 Stück 1.132,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Easy M12 / 3498776
Download