Schwerlastanker SZ-B
Art.Nr. 3498752 | EAN 4012196429486
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDer Schwerlastanker SZ ist ein hochleistungsfähiges Durchsteckankersystem mit dreifach spreizender Spezialhülse, welche bei kleinen Achs- und Randabständen sehr hohe zulässige Lasten ermöglicht.
Der Kunststoffpressring sichert das dauerhafte Verspannen des Befestigungsteils gegen den Untergrund.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung zum Einstecken Bohrlochtiefe 105 mm Bohrungsdurchmesser min. 18 mm Dimension M12x142 Farbe zink Gewinde M12 Gewinde metrisch 12 Klemmstärke 30 mm Länge 142 mm Maß L 142 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Zulässiger Lastbereich Zugzone 12,3 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SZ-B 18/0x142 / 3498752 , 0.15MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung SZ-B 18/0x142 / 3498752 , 0.20MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schwerlastanker SZ-B , 0.98MB , pdf