Bolzenanker BZ3 A5

Art.Nr. 3498734 | EAN 4012197412890

Edelstahl, rostfrei
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.
Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
* Mit großer Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Ausführung Anker Außengewinde
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel
Befestigungsvorrichtung Anker Mutter
Bohrlochtiefe 83 mm
Bohrungsdurchmesser min. 12 mm
Brandschutzklasse nach EN 13501-2 sonstige
Dimension M12x110
ETA Erdbebenbewertung C1 und C2
Farbe edelstahl
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Gewindeart metrisch
Klemmbereich max. 35 mm
Länge 110 mm
Maß L 110 mm
Montageart Dübel, Anker Vorsteckmontage
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlüsselweite 19
Schraubsystem Anker Außensechskant
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Gewinde Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BZ3 8x75/0-20A5 75 mm M8 Edelstahl, rostfrei 3498730
100 Stück 3.381,50 € Preis / 100 Stück
BZ3 10x95/0-35A5 90 mm M10 Edelstahl, rostfrei 3498732
50 Stück 4.589,20 € Preis / 100 Stück
BZ312x110/0-35A5 110 mm M12 Edelstahl, rostfrei 3498734
25 Stück 7.004,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

BZ312x110/0-35A5 / 3498734
Download