Bolzenanker BZ3 A5
Art.Nr. 3498732 | EAN 4012197412852
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.
Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
* Mit großer Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung zum Einschlagen Ausführung Anker Außengewinde Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel Befestigungsvorrichtung Anker Mutter Bohrlochtiefe 71 mm Bohrungsdurchmesser min. 10 mm Brandschutzklasse nach EN 13501-2 sonstige Dimension M10x95 ETA Erdbebenbewertung C1 und C2 Gewinde M10 Gewinde metrisch 10 Gewindeart metrisch Klemmbereich max. 30 mm Montageart Dübel, Anker Vorsteckmontage Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 17 Schraubsystem Anker Außensechskant Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Länge 90 mm Maß L 90 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BZ3 10x95/0-35A5 / 3498732 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BZ3 10x95/0-35A5 / 3498732 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung BZ3 10x95/0-35A5 / 3498732 , 0.30MB , pdfZulassungsbescheinigung Bolzenanker BZ3 / BZ3 A4 / BZ3 HCR , 1.34MB , pdf