Bolzenanker BZ3 A4
Art.Nr. 3498722 | EAN 4012197357153
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.
Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
* Mit großer Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung zum Einschlagen Ausführung Anker Außengewinde Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel Befestigungsvorrichtung Anker Mutter Bohrlochtiefe 83 mm Bohrungsdurchmesser min. 12 mm Brandschutzklasse nach EN 13501-2 sonstige Dimension M12x110 ETA Erdbebenbewertung C1 und C2 Gewinde M12 Gewinde metrisch 12 Gewindeart metrisch Gewindelänge 54 mm Klemmbereich max. 35 mm Klemmstärke 35 mm Länge 110 mm Maß L 110 mm Montageart Dübel, Anker Vorsteckmontage Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 19 Schraubsystem Anker Außensechskant Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BZ312x110/0-35A4 / 3498722 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BZ312x110/0-35A4 / 3498722 , 0.18MB , pdfZulassungsbescheinigung Bolzenanker BZ3 / BZ3 A4 / BZ3 HCR , 1.34MB , pdf