Bolzenanker BZ3 A4
Art.Nr. 3498716 | EAN 4012197357030
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.
Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
* Mit großer Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung zum Einschlagen Ausführung Anker Außengewinde Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel Befestigungsvorrichtung Anker Mutter Bohrungsdurchmesser min. 8 mm Brandschutzklasse nach EN 13501-2 sonstige Dimension M8x75 ETA Erdbebenbewertung C1 und C2 Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Gewindeart metrisch Gewindelänge 33 mm Klemmbereich max. 20 mm Klemmstärke 20 mm Montageart Dübel, Anker Vorsteckmontage Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 13 Schraubsystem Anker Außensechskant Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Länge 75 mm Maß L 75 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BZ3 8x75/0-20A4 / 3498716 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BZ3 8x75/0-20A4 / 3498716 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung BZ3 8x75/0-20A4 / 3498716 , 0.30MB , pdfZulassungsbescheinigung Bolzenanker BZ3 / BZ3 A4 / BZ3 HCR , 1.34MB , pdf