Bolzenanker BZ3
Art.Nr. 3498705 | EAN 4012197357634
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.
Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
* Mit großer Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung zum Einschlagen Ausführung Anker Außengewinde Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel Befestigungsvorrichtung Anker Mutter Bohrlochtiefe 83 mm Bohrungsdurchmesser min. 12 mm Brandschutzklasse nach EN 13501-2 sonstige Dimension M12x180 ETA Erdbebenbewertung C1 und C2 Gewinde M12 Gewinde metrisch 12 Gewindeart metrisch Gewindelänge 124 mm Klemmbereich max. 105 mm Klemmbereich min. 30 mm Klemmstärke 105 mm Montageart Dübel, Anker Vorsteckmontage Oberfläche galvanisch verzinkt Schlüsselweite 19 Schraubsystem Anker Außensechskant Werkstoff Stahl Zulassungen vorhanden ja Abmessungen
Länge 180 mm Maß L 180 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BZ312x180/30-105 / 3498705 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BZ312x180/30-105 / 3498705 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung BZ312x180/30-105 / 3498705 , 0.30MB , pdfZulassungsbescheinigung Bolzenanker BZ3 / BZ3 A4 / BZ3 HCR , 1.34MB , pdf