Bolzenanker BZ3
Art.Nr. 3498689 | EAN 4012197357351
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.
Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
* Mit großer Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung zum Einschlagen Ausführung Anker Außengewinde Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel Befestigungsvorrichtung Anker Mutter Bohrungsdurchmesser min. 10 mm Brandschutzklasse nach EN 13501-2 sonstige Dimension M10x70 ETA Erdbebenbewertung C1 und C2 Gewinde M10 Gewinde metrisch 10 Gewindeart metrisch Gewindelänge 25 mm Klemmbereich max. 10 mm Klemmstärke 10 mm Montageart Dübel, Anker Vorsteckmontage Oberfläche galvanisch verzinkt Schlüsselweite 17 Schraubsystem Anker Außensechskant Werkstoff Stahl Zulassungen vorhanden ja Abmessungen
Länge 70 mm Maß L 70 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BZ3 10x70/0-10 / 3498689 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BZ3 10x70/0-10 / 3498689 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung BZ3 10x70/0-10 / 3498689 , 0.30MB , pdfZulassungsbescheinigung Bolzenanker BZ3 / BZ3 A4 / BZ3 HCR , 1.34MB , pdf