Bolzenanker BZ3

Art.Nr. 3498680 | EAN 4012197357191

Stahl
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.
Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
* Mit großer Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Ausführung Anker Außengewinde
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel
Befestigungsvorrichtung Anker Mutter
Bohrungsdurchmesser min. 8 mm
Brandschutzklasse nach EN 13501-2 sonstige
Dimension M8x65
ETA Erdbebenbewertung C1 und C2
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 23 mm
Klemmbereich max. 10 mm
Klemmstärke 10 mm
Länge 65 mm
Maß L 65 mm
Montageart Dübel, Anker Vorsteckmontage
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schlüsselweite 13
Schraubsystem Anker Außensechskant
Werkstoff Stahl
Zulassungen vorhanden ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Gewinde Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BZ3 8x65/0-10 65 mm M8 Stahl 3498680
50 Stück 485,00 € Preis / 100 Stück
BZ3 8x75/0-20 75 mm M8 Stahl 3498683
50 Stück 569,75 € Preis / 100 Stück
BZ3 8x95/0-40 95 mm M8 Stahl 3498685
50 Stück 488,40 € Preis / 100 Stück
BZ3 8x165/55-110 165 mm M8 Stahl 3498687
50 Stück 748,90 € Preis / 100 Stück
BZ3 10x70/0-10 70 mm M10 Stahl 3498689
50 Stück 544,30 € Preis / 100 Stück
BZ3 10x90/0-30 90 mm M10 Stahl 3498691
50 Stück 670,85 € Preis / 100 Stück
BZ3 10x110/0-50 110 mm M10 Stahl 3498693
50 Stück 738,30 € Preis / 100 Stück
BZ3 10x155/35-95 155 mm M10 Stahl 3498695
50 Stück 763,70 € Preis / 100 Stück
BZ310x180/60-120 180 mm M10 Stahl 3498698
25 Stück 993,85 € Preis / 100 Stück
BZ312x85/0-10 85 mm M12 Stahl 3498701
25 Stück 680,40 € Preis / 100 Stück
BZ3 12x110/0-35 110 mm M12 Stahl 3498703
25 Stück 1.079,85 € Preis / 100 Stück
BZ312x180/30-105 180 mm M12 Stahl 3498705
25 Stück 848,20 € Preis / 100 Stück
BZ312x200/50-125 200 mm M12 Stahl 3498707
25 Stück 948,50 € Preis / 100 Stück
BZ3 16x135/0-35 135 mm M16 Stahl 3498709
20 Stück 1.898,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

BZ3 8x65/0-10 / 3498680
Download