Nagelanker N mit Gewinde, V4A
Art.Nr. 3498399 | EAN 4012196429585
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDer Nagelganker N ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme im Innen- und Außenbereich in gerissenen und ungerissenen Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Das nachträgliche Aufbringen eines Drehmoments ist nicht erforderlich. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Einschlag Befestigungsvorrichtung sonstige Bohrlochtiefe 40 mm Bohrungsdurchmesser min. 6 mm Dimension 6x49mm Farbe edelstahl Geeignet für Baustoff Beton Gewinde M6 Gewinde metrisch 6 Klemmstärke 5 mm Länge 49 mm Maß L 49 mm Montageart Dübel, Anker Durchsteckmontage Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 10 Selbstbohrend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zulassungen vorhanden ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt N 6-5/49 A4 / 3498399 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung N 6-5/49 A4 / 3498399 , 0.20MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Nagelanker N , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Nagelanker N; N-K , 0.98MB , pdf