Nagelanker N mit Gewinde, A5
Art.Nr. 3498398 | EAN 4012196411955
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der Nagelganker N ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme in Bereichen mit hochkorrosiven Einflüssen in gerissenen und ungerissenen Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Das nachträgliche Aufbringen eines Drehmoments ist nicht erforderlich. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Einschlag Befestigungsvorrichtung sonstige Bohrlochtiefe 40 mm Bohrungsdurchmesser min. 6 mm Dimension 6x49mm Geeignet für Baustoff Beton Gewinde M6 Gewinde metrisch 6 Klemmstärke 5 mm Montageart Dübel, Anker Durchsteckmontage Selbstbohrend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zulassungen vorhanden ja Abmessungen
Länge 49 mm Maß L 49 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt N 6-5/49 HCR / 3498398 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung N 6-5/49 HCR / 3498398 , 0.28MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Nagelanker N , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Nagelanker N; N-K , 0.98MB , pdf