Nagelanker N mit Gewinde
Art.Nr. 3498396 | EAN 4012196411948
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der Nagelganker N ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme in gerissenem und ungerissenem Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Das nachträgliche Aufbringen eines Drehmoments ist nicht erforderlich. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Einschlag Befestigungsvorrichtung sonstige Bohrlochtiefe 40 mm Bohrungsdurchmesser min. 6 mm Dimension 6x49mm Geeignet für Baustoff Beton Gewinde M6 Gewinde metrisch 6 Klemmbereich max. 10 mm Klemmbereich min. 5 mm Montageart Dübel, Anker Durchsteckmontage Oberfläche galvanisch verzinkt Selbstbohrend nein Werkstoff Stahl Zulassungen vorhanden ja Abmessungen
Länge 49 mm Maß L 49 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt N 6-5-10/49 / 3498396 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung N 6-5-10/49 / 3498396 , 0.28MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Nagelanker N , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Nagelanker N; N-K , 0.98MB , pdf