Nagelanker N-K mit Nagelkopf A5
Art.Nr. 3498392 | EAN 4012196411931
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der Nagelganker N ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme in Bereichen mit hochkorrosiven Einflüssen in gerissenen und ungerissenen Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Einschlag Befestigungsvorrichtung sonstige Bohrlochtiefe 40 mm Bohrungsdurchmesser min. 6 mm Dimension 6x44mm Geeignet für Baustoff Beton Klemmstärke 5 mm Länge 44 mm Maß D min. 13 mm Maß L 44 mm Montageart Dübel, Anker Durchsteckmontage Selbstbohrend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zulassungen vorhanden ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt N-K 6-5/44 HCR / 3498392 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung N-K 6-5/44 HCR / 3498392 , 0.28MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Nagelanker N , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Nagelanker N; N-K , 0.98MB , pdf