Bolzenanker BZ-IG
Art.Nr. 3498376 | EAN 4012196429523
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bolzenanker BZ-IG mit Innengewinde zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl in gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Ein Hinterschnitt der Borhlöcher ist nicht erforderlich.
Die Bauteilbefestigung ist außer mit Sechskantschrauben auch mit Senkkopfschrauben sowie einem System aus Mutter und Scheibe und einer handelsüblichen Gewindestange möglich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung zum Einschlagen Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel Bohrlochtiefe 105 mm Bohrungsdurchmesser min. 16 mm Dimension M12x86 Gewinde M12 Gewinde metrisch 12 Gewindeart metrisch Länge 86 mm Maß L 86 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Zulässiger Lastbereich Zugzone 7,9 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BZ-IG M 12-0 / 3498376 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BZ-IG M 12-0 / 3498376 , 0.30MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Bolzenanker BZ, BZ-IG , 0.13MB , pdf