Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 3492024 / Einschlaganker, Ausführung mit Kragen

Bolzenanker BZ-IG

Art.Nr. 3498374 | EAN 4012196429516

Stahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bolzenanker BZ-IG mit Innengewinde zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl in gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Ein Hinterschnitt der Borhlöcher ist nicht erforderlich.
Die Bauteilbefestigung ist außer mit Sechskantschrauben auch mit Senkkopfschrauben sowie einem System aus Mutter und Scheibe und einer handelsüblichen Gewindestange möglich.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel
Bohrlochtiefe 90 mm
Bohrungsdurchmesser min. 12 mm
Dimension M10x70
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Gewindeart metrisch
Länge 70 mm
Maß L 70 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Stahl
Zulässiger Lastbereich Zugzone 4,8
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Gewinde Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BZ-IG M 8-0 62 mm M8 Stahl 3498372
20 Stück 1.316,45 € Preis / 100 Stück
BZ-IG M 10-0 70 mm M10 Stahl 3498374
20 Stück 2.025,30 € Preis / 100 Stück
BZ-IG M 12-0 86 mm M12 Stahl 3498376
20 Stück 5.207,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung BZ-IG M 10-0 / 3498374 , 0.30MB , pdf
Download

Download

BZ-IG M 10-0 / 3498374
Download