Bolzenanker BZ-IG
Art.Nr. 3498372 | EAN 4012196429509
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bolzenanker BZ-IG mit Innengewinde zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl in gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Ein Hinterschnitt der Borhlöcher ist nicht erforderlich.
Die Bauteilbefestigung ist außer mit Sechskantschrauben auch mit Senkkopfschrauben sowie einem System aus Mutter und Scheibe und einer handelsüblichen Gewindestange möglich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung zum Einschlagen Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel Bohrlochtiefe 75 mm Bohrungsdurchmesser min. 10 mm Dimension M8x62 Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Gewindeart metrisch Länge 62 mm Maß L 62 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Zulässiger Lastbereich Zugzone 3,6 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BZ-IG M 8-0 / 3498372 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BZ-IG M 8-0 / 3498372 , 0.30MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Bolzenanker BZ, BZ-IG , 0.13MB , pdf