Bolzenanker BZ G
Art.Nr. 3498358 | EAN 4012196571482
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung zum Einschlagen Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel Bohrlochtiefe 90 mm Bohrungsdurchmesser min. 12 mm Dimension M12x255mm Gewinde M12 Gewinde metrisch 12 Gewindeart metrisch Klemmbereich min. 160 mm Klemmstärke 160 mm Länge 255 mm Maß L 255 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Zulässiger Lastbereich Zugzone 7,6 Zulassungen vorhanden ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BZ 12-160/255 / 3498358 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BZ 12-160/255 / 3498358 , 0.30MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Bolzenanker BZ, BZ-IG , 0.13MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Bolzenanker BZ; BZ-U , 0.98MB , pdf