Bolzenanker BZ G
Art.Nr. 3498344 | EAN 4012196592678
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung zum Einschlagen Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel Bohrlochtiefe 75 mm Bohrungsdurchmesser min. 10 mm Dimension M10x230mm Gewinde M10 Gewinde metrisch 10 Gewindeart metrisch Klemmbereich min. 150 mm Klemmstärke 150 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Zulässiger Lastbereich Zugzone 4,3 Zulassungen vorhanden ja Abmessungen
Länge 230 mm Maß L 230 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BZ 10-150/230 / 3498344 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BZ 10-150/230 / 3498344 , 0.30MB , pdfZulassungsbescheinigung Europäische Technische Zulassung MKT Bolzenanker BZ, BZ-IG , 0.13MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Bolzenanker BZ; BZ-U , 0.98MB , pdf