Rundkopfanker MMS-plus P 7,5x75, mit Panhead, aus Edelstahl A4
Art.Nr. 3498274 | EAN 4012196952243
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Edelstahl-Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Rundkopf für universelle Befestigungen in Feuchträumen und Außenbereichen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 7,5x75 Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spiraldübel Bohrungsdurchmesser min. 6 mm Dimension 7,5x75mm Dübellänge 75 mm Kopfdurchmesser 14,5 mm Kopfform sonstige Schraubsystem Torx Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 Abmessungen
Länge 75 mm Maß L 75 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MMS+ P 7.5x75 A4 / 3498274 , 0.21MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme GU MMS-plus Brand_Mauerwerk , 0.03MB , PDFGutachterliche-Stellungnahme ETA 15-0784 MMS-plus , 6.01MB , pdf