Rundkopfanker MMS-plus P 7,5x80, mit Panhead

Typ MMS+ P 7.5x80
|
Art.Nr. 3498272
|
EAN 4012196559640
Art.Nr. / Typ
3498272 / MMS+ P 7.5x80
Abmessung
7,5 x 80
Schraubsystem
Torx

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Rundkopf für universelle Befestigungen. Torx-Antrieb T30
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutz-Schraubanker
  • Torxschraube

Technische Daten

Abmessungen

Länge80 mm
Maß L80 mm

Technische Daten

Gehärtetja
Abmessung7,5 x 80
Klemmstärke25 mm
Gewindedurchmesser ST7,5
Kopfformsonstige
SchraubsystemTorx
Bohrungsdurchmesser min.6 mm
Bohrlochtiefe55 mm
Dübellänge80 mm
Kopfdurchmesser14,5 mm
Dimension7,5x80mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-1R30, R60, R90, R120

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

MMS+ P 7.5x80
Art.Nr.
3498272
Länge
80
Abmessung
7,5 x 80
Schraubsystem
Torx
Bohrungsdurchmesser min.
6
Dübellänge
80
Kopfdurchmesser
14,5