Innengewindeanker MMS-plus I 7,5x60, mit Kombigewindemuffe

Typ MMS+ I 7.5x60
|
Art.Nr. 3498268
|
EAN 4012196710911
Art.Nr. / Typ
Abmessung
Bohrungsdurchmesser min.
Dübellänge
Schlüsselweite
13

kl. VKE: 40 Stück

Stück

Beschreibung

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Kombigewindemuffe M8/M10 für die Befestigung von Gewindestangen.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutz-Schraubanker

Technische Daten

Abmessungen

Länge60 mm
Maß L60 mm

Technische Daten

Durchmesser7,5 mm
GewindeM8/M10
Gehärtetja
Abmessung7,5x60
Mit Flanschja
Schlüsselweite13
Gewindedurchmesser ST7,5
Kopfformsechskant (hexagonal)
Schraubsystemsechskant (hexagonal)
Bohrungsdurchmesser min.6 mm
Bohrlochtiefe65 mm
Drehmoment120 Nm
Dübellänge53,5 mm
Dimension7,5x60
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Ausführung AnkerInnengewinde
Befestigungsvorrichtung Ankersonstige
Schraubsystem AnkerAußensechskant

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Abmessung
Dübellänge
MMS+ I 7.5x40
Art.Nr.
3498266
Abmessung
7,5x40
Schlüsselweite
13
Bohrungsdurchmesser min.
6
Dübellänge
33,5
MMS+ I 7.5x60
Art.Nr.
3498268
Abmessung
7,5x60
Schlüsselweite
13
Bohrungsdurchmesser min.
6
Dübellänge
53,5