Innengewindeanker MMS-plus I 7,5x40, mit Kombigewindemuffe
Art.Nr. 3498266 | EAN 4012196710881
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Kombigewindemuffe M8/M10 für die Befestigung von Gewindestangen.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 7,5x40 Bohrungsdurchmesser min. 6 mm Dimension 7,5x40 Dübellänge 33,5 mm Kopfform sechskant (hexagonal) Länge 40 mm Maß L 40 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schlüsselweite 13 Schraubsystem sechskant (hexagonal) Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MMS+ I 7.5x40 / 3498266 , 0.22MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme GU MMS-plus Brand_Mauerwerk , 0.03MB , PDFGutachterliche-Stellungnahme ETA 15-0784 MMS-plus , 6.01MB , pdf