Stockanker MMS-plus ST 6x55, mit Anschlussgewinde
Art.Nr. 3498264 | EAN 4012196559671
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Anschlussgewinde M6 für die Befestigung von Schellen mit Gewindefuss.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 6x55 Bohrungsdurchmesser min. 5 mm Dimension 6x55mm Dübellänge 60 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schlüsselweite 10 Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 55 mm Maß L 55 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MMS+ ST 6x55 / 3498264 , 0.22MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme GU MMS-plus Brand_Mauerwerk , 0.03MB , PDFGutachterliche-Stellungnahme ETA 15-0784 MMS-plus , 6.01MB , pdf