Montageschienenanker MMS-plus MS 7,5x60, mit flachem Panhead
Typ MMS+ MS 7.5x60
|Art.Nr. 3498262
|EAN 4012196842568



Art.Nr. / Typ
Länge
Abmessung
Bohrungsdurchmesser min.
Dübellänge
Kopfdurchmesser
Schraubsystem
Torx
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit großem Rundkopf für die Befestigung von Montage- und Profilschienen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Maß L | 60 mm |
Technische Daten
| Gewinde | 7,5 |
|---|---|
| Gehärtet | ja |
| Abmessung | 7,5 x 60 |
| Klemmstärke | 25 mm |
| Gewindedurchmesser ST | 7,5 |
| Kopfform | Halbrundkopf |
| Schraubsystem | Torx |
| Bohrungsdurchmesser min. | 6 mm |
| Bohrlochtiefe | 40 mm |
| Dübellänge | 60 mm |
| Kopfdurchmesser | 17 mm |
| Dimension | 7,5x60 |
| Oberfläche | verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-1 | R30, R60, R90, R120 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (1)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Abmessung
Schraubsystem
Bohrungsdurchmesser min.
Dübellänge
Kopfdurchmesser
Art.Nr.
MMS+ MS 7.5x50
50
7,5 x 50
Torx
6
50
17
3498261
MMS+ MS 7.5x60
60
7,5 x 60
Torx
6
60
17
3498262
Länge
Abmessung
Dübellänge
MMS+ MS 7.5x50
Art.Nr.
3498261
Länge
50
Abmessung
7,5 x 50
Schraubsystem
Torx
Bohrungsdurchmesser min.
6
Dübellänge
50
Kopfdurchmesser
17
MMS+ MS 7.5x60
Art.Nr.
3498262
Länge
60
Abmessung
7,5 x 60
Schraubsystem
Torx
Bohrungsdurchmesser min.
6
Dübellänge
60
Kopfdurchmesser
17