Montageschienenanker MMS-plus MS 7,5x50, mit flachem Panhead

Art.Nr. 3498261 | EAN 4012196559664

6 mm
17 mm
Torx
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit großem Rundkopf für die Befestigung von Montage- und Profilschienen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Torxschraube
  • Brandschutz-Schraubanker
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 7,5 x 50
Bohrungsdurchmesser min. 6 mm
Dimension 7,5x50mm
Dübellänge 50 mm
Farbe zink
Gewinde 7,5
Kopfdurchmesser 17 mm
Kopfform sonstige
Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Torx
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Abmessung Dübellänge Bohrungsdurchmesser min. Kopfdurchmesser Schraubsystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MMS+ MS 7.5x50 7,5 x 50 50 mm 6 mm 17 mm Torx 3498261
100 Stück 92,50 € Preis / 100 Stück
MMS+ MS 7.5x60 7,5 x 60 60 mm 6 mm 17 mm Torx 3498262
50 Stück 97,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

MMS+ MS 7.5x50 / 3498261
Download