Senkkopfanker MMS-plus KS 5x50, für Kabelschelle
Art.Nr. 3498204 | EAN 4012195964100
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in Beton und Mauerwerk. Mit kleinem Senkkopf für die Befestigung von Kabelschellen durch den Gewindefuss.
Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 5 x 50 Bohrungsdurchmesser min. 4 mm Dimension 5x50mm Dübellänge 50 mm Kopfdurchmesser 7,5 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraubsystem Torx Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß L 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MMS+ KS 5x50 / 3498204 , 0.20MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme GU MMS-plus Brand_Mauerwerk , 0.03MB , PDFGutachterliche-Stellungnahme ETA 15-0784 MMS-plus , 6.01MB , pdf