Sechskantanker MMS-plus SS 12x105, mit angepresster Scheibe, aus Edelstahl A4

Art.Nr. 3498174 | EAN 4012196952205

10 mm
22 mm
15
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Edelstahl-Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern in Feuchträumen und im Außenbereich.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutz-Schraubanker
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 12x105
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spiraldübel
Bohrungsdurchmesser min. 10 mm
Dimension 12x105mm
Dübellänge 105 mm
Farbe edelstahl
Gewinde 12
Kopfdurchmesser 22 mm
Kopfform sechskant (hexagonal)
Länge 105 mm
Maß L 105 mm
Schlüsselweite 15
Schraubsystem sechskant (hexagonal)
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401
Alle Typen

Alle Typen

Typ Abmessung Dübellänge Bohrungsdurchmesser min. Kopfdurchmesser Schlüsselweite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MMS+ SS12x105 A4 12x105 105 mm 10 mm 22 mm 15 3498174
25 Stück 1.826,90 € Preis / 100 Stück
MMS+ SS12x120 A4 12x120 120 mm 10 mm 22 mm 15 3498176
25 Stück 1.918,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

MMS+ SS12x105 A4 / 3498174
Download